text.skipToContent text.skipToNavigation

Contactores e Soluções de Arranque

Delimitar os resultados
– +
Classe–
Category–
  • ...  +
Tipo de acessório–
Série–
  • ...  +
Utilização categoria–
Gama–
  • ...  +
Número de pólos principais–
Circuito de comando–
Tensões norm.: CA (V) bobines de freq. dupla (50/60Hz)–
Tensões norm.: CC–
Tipo de borne–
Corrente térmica Ithe–
Tensões norm.: CA (50 Hz)–
Cargas resistivas AC1–
  • ...  +
Tensões norm.: CA (60 Hz)–
Napi?cie steruj?ce: AC/DC z modu?em elektronicznym (dla 50-60 Hz)–
Resistência eléctrica: # manobras AC1–
Resistência eléctrica: # manobras AC3–
Contactos aux.–
  • ...  +
Contacto pólos–
Para utilizar com–
Montagem (2)–
Contactos–
  • ...  +
Frequência de tensões de controlo: CA–
Grupo–
Tensões norm.: CA–
  • ...  +
Borne–
Motores <440V, 3 fase 50/60Hz AC3 (2)–
Tipo–
Frequência de tensões da bobina: CA (2)–