Alternate Catalog No. : CK08CE311W100-250
Nr kat. : 246156 | Typ : CK08CE311W100-250
Opis: CK08CE311W100-250 Stycznik 3P 185A AC3 mod. elektr. 100-250V
EAN: 4022903461562
Deskryptory
Category |
Seria CK - Styczniki przemysłowe - 825A i 1250A |
Specyfikacje
Seria (2) |
Stycznik trzy- i czterobiegunowe |
Obwód sterujący |
AC/DC |
Zakres |
Styczniki trzybiegunowe 150-825A (AC3) |
Grupa |
AC/DC z modułem elektronicznym |
Styki pom. |
1NO+1NC |
Opakowanie (szt.) |
1 |
Silniki <= 440V, 3-fazowe 50/60Hz AC3 |
185 A |
Wytrzymałość elektryczna: liczba operacji AC3 |
1,2 x 106 |
Dopuszczalne obciążenie AC3 220V, 230V |
55 kW |
Dopuszczalne obciążenie AC3 380V, 400V |
90 kW |
Dopuszczalne obciążenie AC3 415V |
100 kW |
Dopuszczalne obciążenie AC3 440V |
100 kW |
Dopuszczalne obciążenie AC3 500V |
110 kW |
Klasyfikacje
ETIM 5.0 |
EC000066 - Stycznik AC |
ETIM 6.0 |
EC000066 - Stycznik AC |
ETIM 7.0 |
EC000066 - Stycznik AC |
Wymiary
Ciężar |
3.500 kg |