text.skipToContent text.skipToNavigation

Styczniki

Zawęź swoje wyniki
– +
Klasa–
Category–
  • ...  +
Rodzaj akcesoriów–
Kategoria u?ytkowania–
Seria (2)–
  • ...  +
Liczba g?ównych biegunów–
Zakres–
  • ...  +
Obwód sterujący–
Napięcie sterujące: AC, cewka o podwójnej częstotliwości (przy 50-60 Hz)–
Napięcie sterujące: DC–
Rodzaj zacisku–
Napi?cie steruj?ce: AC (50 Hz)–
Thermal current Ith–
Napi?cie steruj?ce: AC (60 Hz)–
Obciążenia bezindukcyjne AC1–
  • ...  +
Tensiones norm.: CA/CC con módulo electrónico (50-60Hz)–
Wytrzymałość elektryczna: liczba operacji AC1–
Wytrzymałość elektryczna: liczba operacji AC3–
Styki pom.–
  • ...  +
Styki główne–
Do użycia z–
Montaż–
Styki–
  • ...  +
Częstotliwość napięcia obwodu sterującego: AC–
Grupa–
Napięcie sterujące: AC–
  • ...  +
Zaciski–
Silniki <= 440V, 3-fazowe 50/60Hz AC3–
Typ–
Częstotliwość napięcia cewki: AC–