Alternate Catalog No. : CL02A310T6
Nr kat. : 109322 | Typ : CL02A310T6
Opis: CL02A310T6 Stycznik SLA Plus 3-bieg 230V 50/60Hz
EAN: 8017018093223
Deskryptory
|
Category |
Serie CL - Styczniki przemysłowe |
Specyfikacje
|
Seria (2) |
Styczniki trzybiegunowe 9-105 A (AC3) |
|
Obwód sterujący |
AC |
|
Częstotliwość napięcia obwodu sterującego: AC |
50-60 Hz |
|
Rodzaj zacisku |
Zaciski śrubowe |
|
Obciążenia bezindukcyjne AC1 |
32 A |
|
Silniki <= 440V, 3-fazowe 50/60Hz AC3 |
18 A |
|
Wytrzymałość elektryczna: liczba operacji AC3 |
1,7 x 106 |
|
Styki pom. |
1NO |
|
Typ |
Do styczników CL - D |
|
Napięcie sterujące: AC |
220-230 V |
|
Dopuszczalne obciążenie AC3 220V, 230V |
4 kW |
|
Dopuszczalne obciążenie AC3 380V, 400V |
7,5 kW |
|
Dopuszczalne obciążenie AC3 415V, 440V |
7,5 kW |
|
Dopuszczalne obciążenie AC3 500V |
10 kW |
|
Opakowanie (szt.) |
5 |
Klasyfikacje
|
ETIM 5.0 |
EC000066 - Stycznik AC |
|
ETIM 6.0 |
EC000066 - Stycznik AC |
|
ETIM 7.0 |
EC000066 - Stycznik AC |
Wymiary
|
Ciężar |
0.295 kg |