text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : RL4RA022T6

Nr kat. : 109069  |  Typ : RL4RA022T6

Opis:  RL4RA022T6 Stycznik pom. 2NO-2NC AC 230V

EAN: 8017018090697

Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź:  industrialsolutions.pl.abb.com

Deskryptory

Category

Seria RL - Stycznik pomocniczy

Specyfikacje

Seria (2)

Styczniki pomocnicze (lth = 20A)

Obwód sterujący

AC

Terminal

Zaciski śrubowe

Liczba styków

4

Styki

2NO+2NC

Napięcie sterujące: AC, cewka o podwójnej częstotliwości (przy 50-60 Hz)

230 V

Kategoria użytkowania AC15

120V - 10A
230/220V - 10A
400/380V - 6A
440/415V - 5A
500V - 4A
690/660 - 2A

Kategoria użytkowania DC13

110V - 2A
220V - 0,7A
24V - 6A
440V - 0,35A
48V - 4A

Opakowanie (szt.)

20

Klasyfikacje

ETIM 5.0

EC002060 - Moduł czasowy

ETIM 6.0

EC002060 - Moduł czasowy

ETIM 7.0

EC000196 - Stycznik pomocniczy, przekaźnik

Wymiary

Ciężar

0.280 kg