Alternate Catalog No. : CL10A300MU
Nr kat. : 104295 | Typ : CL10A300MU
Opis: CL10A300MU Stycznik 3-bieg 380-400V 50Hz / 480V 60Hz AC
EAN: 8425095042957
Deskryptory
Category |
Serie CL - Styczniki przemysłowe |
Specyfikacje
Seria (2) |
Styczniki trzybiegunowe 9-105 A (AC3) |
Obwód sterujący |
AC |
Częstotliwość napięcia obwodu sterującego: AC |
50 Hz |
Rodzaj zacisku |
Podwójne zaciski śrubowe |
Obciążenia bezindukcyjne AC1 |
140 A |
Silniki <= 440V, 3-fazowe 50/60Hz AC3 |
105 A |
Wytrzymałość elektryczna: liczba operacji AC3 |
1,5 x 106 |
Typ |
Do styczników CL - D |
Dopuszczalne obciążenie AC3 220V, 230V |
30 kW |
Dopuszczalne obciążenie AC3 380V, 400V |
55 kW |
Dopuszczalne obciążenie AC3 415V, 440V |
55 kW |
Dopuszczalne obciążenie AC3 500V |
65 kW |
Opakowanie (szt.) |
10 |
Klasyfikacje
ETIM 5.0 |
EC000066 - Stycznik AC |
ETIM 6.0 |
EC000066 - Stycznik AC |
ETIM 7.0 |
EC000066 - Stycznik AC |
Wymiary
Ciężar |
1.440 kg |