text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : RL4RA022T1

N. rif. : 109064  |  Tipo : RL4RA022T1

Descrizione:  Terminale a vite, 2NA+2NC, 24V/50-60Hz AC Bifrequenza (GE)

EAN: 8017018090642

  • Circuito di comando:
    Corrente alternata fino a 690V
    Corrente continua fino a 440V
  • Numerazione dei morsetti secondo EN50005 e EN 50011
  • Sistema di montaggio rapido e semplice mediante innesto su guida DIN35-EN 50022
  • Morsetti a vite protetti contro i contatti accidentali secondo VDE 0106 T.100, VBG4
  • Bobina a 3 terminali
  • Montaggio frontale/laterale degli accessori (blochetti contatti ausiliari, temporizzatore pneumatico, memoria meccanica, filtri antidisturbo, moduli di interfaccia) senza l'ausilio di cacciaviti
    - Grado di protezione IP20 secondo EN60529
  • Essere conforme a IEC/EN60947-1, IEC/EN60947-5-1
Visualizzare maggiori informazioni Visualizzare meno informazioni
Per maggiori informazioni, visitare:  industrialsolutions.it.abb.com

Descritores

Category

Serie RL - (Mini)relè ausiliari

Specifiche

Famiglia

Relè ausiliario (Ith = 20A)

Circuito di comando

AC

Terminal

Terminale a vite

Numero dei contatti

4

Contatti

2NA+2NC

Comando: CA bifrequenza (50-60Hz)

24 V

Prestazioni AC15

120V - 10A
230/220V - 10A
400/380V - 6A
440/415V - 5A
500V - 4A
690/660 - 2A

Prestazioni DC13

110V - 2A
220V - 0.7A
24V - 6A
440V - 0.35A
48V - 4A

Confezione (no. pezzi)

20

Classificações

ETIM 5.0

EC002060 - blocco temporizzato

ETIM 6.0

EC002060 - blocco temporizzato

ETIM 7.0

EC000196 - Contattore ausiliario

Dimensões

Peso

0.280 kg