- Home
- Dispositivi di potenza
- Contattori
Contattori
prodotti corrispondenti alle selezioni effettuate
Visualizza
per pagina
Pagina
di
| Immagine | N. rif. | Tipo | Descrizione |
|---|
Classe
Classe–
Category
Category–
- ... +
Tipo di accessorio
Tipo di accessorio–
Famiglia
Famiglia–
- ... +
Prestazioni
Prestazioni–
Gamma
Gamma–
- ... +
Numero poli principali
Numero poli principali–
Circuito di comando
Circuito di comando–
Comando: CA bifrequenza (50-60Hz)
Comando: CA bifrequenza (50-60Hz)–
Comando: CC
Comando: CC–
Tipo di morsetto
Tipo di morsetto–
Comando: CA (50 Hz)
Comando: CA (50 Hz)–
Corrente termica Ith (2)
Corrente termica Ith (2)–
Carichi resistivi AC1
Carichi resistivi AC1–
- ... +
Comando: CA (60 Hz)
Comando: CA (60 Hz)–
Durata elettrica: # manovre AC1
Durata elettrica: # manovre AC1–
Tensioni disponibili: CA/CC e modulo elettronico (50-60Hz)
Tensioni disponibili: CA/CC e modulo elettronico (50-60Hz)–
Durata elettrica: # manovre AC3
Durata elettrica: # manovre AC3–
Composizione del blocchetto
Composizione del blocchetto–
- ... +
Composizione del blocchetto (2)
Composizione del blocchetto (2)–
Utilizzazione
Utilizzazione–
Comando
Comando–
Contatti
Contatti–
- ... +
Frequenza tensioni disponibili: CA
Frequenza tensioni disponibili: CA–
Gruppo
Gruppo–
Comando: CA
Comando: CA–
- ... +
Terminale
Terminale–
Motori <= 404V, trifase 50/60Hz AC3
Motori <= 404V, trifase 50/60Hz AC3–
Tipo (2)
Tipo (2)–
Frequenza tensioni disponibili: corrente alternata (2)
Frequenza tensioni disponibili: corrente alternata (2)–
È possibile confrontare fino a 4 prodotti