Alternate Catalog No. : MCRI022ATD
N. rif. : 100532 | Tipo : MCRI022ATD
Descrizione: Minirelè Ausiliari M, Terminale A Vite, 2NA+2NC, 24V DC
EAN: 8425095005327
- Corrente continua fino a 250V
- Numerazione dei morsetti secondo EN 50011
- Sistema di montaggio rapido e semplice mediante innesto su guida DIN (EN 50022)
- Morsetti a vito o faston protetti contro i contatti accidentali secondo VDE 0106 T.100, VBG4
- Montaggio rapido e semplice di blocchi di contatto ausiliari temporizzati e del filtro antidisturbo senza l'ausilio di cacciaviti
- Montaggio rapido e semplice di blocchi di contatto ausiliari, senza l'ausilio di cacciaviti solo su MCRK
- Rispondenza alle norme: IEC/EN60947-1, EN/60947-5-1
Descritores
Category |
Serie M - (Mini)relè ausiliari |
Specifiche
Famiglia |
Minrelè ausiliario a basso assorbimento (Ith = 16A) |
Circuito di comando |
dc |
Gamma |
Comando in corrente continua 24V/1.2W |
Terminal |
Terminale a vite |
Comando: CC |
24 V |
Contatti ausiliari secondo EN 50011 |
2NA+2NC |
Numero dei contatti |
4 |
Prestazioni AC15 |
110/120V - 6A |
Prestazioni DC13 |
110V - 1.2A |
Confezione (no. pezzi) |
10 |
Classificações
ETIM 5.0 |
EC000066 - Contatto per commutazione in C.A. |
ETIM 6.0 |
EC000066 - Contatto per commutazione in C.A. |
ETIM 7.0 |
EC000196 - Contattore ausiliario |
Dimensões
Peso |
0.225 kg |