Alternate Catalog No. : MCRA022ATN
N. rif. : 100024 | Tipo : MCRA022ATN
Descrizione: Minirelè Ausiliari M,Terminale Vite,2NA+2NC,220V/240V/50Hz,240V/277V/60Hz
EAN: 8425095000247
- Circuito di comando:
Corrente alternata fino a 600V
C603Corrente continua fino a 250V - Numerazione dei morsetti secondo EN 50011
- Sistema di montaggio rapido e semplice mediante innesto su guida DIN (EN 50022)
- Morsetti a vito o faston protetti contro i contatti accidentali secondo VDE 0106 T.100, VBG4
- Versione anche per circuito stampato
- Montaggio rapido e semplice di blocchi di contatto ausiliari temporizzati e del filtro antidisturbo senza l'ausilio di cacciaviti
- Grado di protezione: IP20 secondo EN60529
- Rispondenza alle norme: IEC/EN60947-1, EN/60947-5-1
Descritores
Category |
Serie M - (Mini)relè ausiliari |
Specifiche
Famiglia |
Minrelè ausiliario (Ith = 16A) |
Circuito di comando |
AC |
Terminal |
Terminale a vite |
Comando: CA |
240-277 V |
Contatti ausiliari secondo EN 50011 |
2NA+2NC |
Frequenza tensioni disponibili: CA |
50-60 Hz |
Numero dei contatti |
4 |
Prestazioni AC15 |
110/120V - 6A |
Prestazioni DC13 |
110V - 1.2A |
Confezione (no. pezzi) |
20 |
Classificações
ETIM 5.0 |
EC000066 - Contatto per commutazione in C.A. |
ETIM 6.0 |
EC000066 - Contatto per commutazione in C.A. |
ETIM 7.0 |
EC000196 - Contattore ausiliario |
Dimensões
Peso |
0.170 kg |