n° de catalogue : WM-L3
Description: CARNET STD EN TISSU VINYLE WBC
CUP: 786210172538
Carnet standard de marqueurs de fils en tissu vinyle, 3 pouces x 5 pouces, 10 Pages L1, L2, L3 de 140 marqueurs et légendes. total 420
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Pocket pack wire marker books are easy to carry and easy to use.
- The material is an all-purpose vinyl coated cloth tape exclusively designed to resist abrasion, oil, water, and dirt.
- Choose the numbers or letters you need.
- Wide selection of sizes and legends.
- Cover keeps markers clean.
- Books are 3 x 5 1/2 inches - pocket size.
Descripteurs
Catégorie |
Carnet de marqueurs de fils |
Caractéristiques spéciales |
Pocket pack wire marker books are easy to carry and easy to use. The material is an all-purpose vinyl coated cloth tape exclusively designed to resist abrasion, oil, water, and dirt. |
Spécifications
Matériau |
Tissu vinyle |
Légende |
L1, L2, L3 |
Classifications
Marque de produit |
EZ-Code |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |