n° de catalogue : WES-2334
Description: MARQUEURS INFORM AUTO-PROTECTION
CUP: 786210782348
Marqueur pour imprimantes matricielles, grandeur de feuille de 9-1/2 x 8 pouces, dimension du marqueur de 2 x 3,75 pouces, surface d’impression de 2 x 1 pouce
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Self-laminating markers have a clear overlay of polyester that protects the legend against oils, grease, water, chemicals, and foreign matter.
- Markers feature a strong adhesive for maximum adhesion to the wire and are available in a variety of sizes, both as standard and specials.
- 1 Mil Polyester (same material as WPR rolls.
- Test template included with each 25 pack.
Descripteurs
Catégorie |
Marqueurs d'identification |
Caractéristiques spéciales |
Self-laminating markers have a clear overlay of polyester that protects the legend against oils, grease, water, chemicals, and foreign matter. |
Spécifications
Matériau |
Polyester |
Couleur |
Transparent |
Classifications
Marque de produit |
EZ-Code |
Dimensions
Diamètre |
7/8 in |
Longueur |
9.5 in , 241.3 mm |
Largeur |
9 in , 228.6 mm |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |