text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : WES-1214

Description:  MARQUEURS INFORM AUTO-PROTECTION

CUP: 786210782164

Marqueur pour imprimantes matricielles, grandeur de feuille de 9-1/2 x 8 pouces, dimension du marqueur de 1 x 2,25 pouces, surface d’impression de 1 x 0,75 pouce
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Self-laminating markers have a clear overlay of polyester that protects the legend against oils, grease, water, chemicals, and foreign matter.
  • Markers feature a strong adhesive for maximum adhesion to the wire and are available in a variety of sizes, both as standard and specials.
  • 1 Mil Polyester (same material as WPR rolls.
  • Test template included with each 25 pack.

Descripteurs

Catégorie

Marqueurs d'identification

Caractéristiques spéciales

Self-laminating markers have a clear overlay of polyester that protects the legend against oils, grease, water, chemicals, and foreign matter.

Spécifications

Matériau

Polyester

Couleur

Transparent

Classifications

Marque de produit

EZ-Code

Dimensions

Diamètre

15/32 in

Longueur

9.5 in , 241.3 mm

Largeur

9 in , 228.6 mm

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 240 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici