text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : WCNL2007

Description:  VNYL CTH IND MKR 7/8X2-1/4 10/C L 7

CUP: 786210784052

Carte de marqueurs industriels - en tissu vinyle, nombres identiques, légende 7, dimension du marqueur de 0,875 pouce x 2,25 pouces
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • High-contrast self-sticking markers make numbering and coding jobs quick and easy.
  • Select character heights ranging from 5/16 to 3 3/4 inches.

Descripteurs

Catégorie

Carte de marqueurs de fils

Caractéristiques spéciales

High-contrast self-sticking markers make numbering and coding jobs quick and easy.

Spécifications

Matériau

Tissu vinyle

Légende

7

Classifications

Marque de produit

EZ-Code

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici