text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : WCL2S

Description:  WMC-Q25-VNYL CLTH-1-1/2 LEGEND L2

CUP: 786210909516

Carte de marqueurs de fils en tissu vinyle, lettres et nombres identiques, légende L2
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Easy to carry and use - just peel the marker from the page.
  • The material is an all-purpose vinyl coated cloth exclusively designed to resist abrasion, oil, water and dirt.

Descripteurs

Catégorie

Carte de marqueurs de fils

Caractéristiques spéciales

Easy to carry and use - just peel the marker from the page.

Spécifications

Matériau

Tissu vinyle

Légende

L2

Classifications

Marque de produit

EZ-Code

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici