text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : WC0-THRU-10S

Description:  NOMBRES SUFFIXES: 0 A 10

CUP: 786210994666

Carte de marqueurs de fils en tissu vinyle, nombres jumelés en séquence, légende 0-10
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Select from a variety of number and letter combination and sizes.
  • The material is an all-purpose vinyl coated cloth exclusively designed to resist abrasion, oil, water and dirt.

Descripteurs

Catégorie

Carte de marqueurs de fils

Caractéristiques spéciales

Select from a variety of number and letter combination and sizes.

Spécifications

Matériau

Tissu vinyle

Légende

0 - 10

Classifications

Marque de produit

EZ-Code

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici