text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SSM4

Description:  PLAQUETTE IDENTIF INOX:4(SAC 50)

CUP: 786209927330

Plaquette d"identification, marqueur d"un seul caractère, longueur 5,5 pouces, largeur 10,9 pouces, largeur de fente 4,8 pouces. Légende 4
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Marqueurs de fils à glisser

Spécifications

Matériau

Acier inoxydable

Couleur du fond

Stainless Steel

Légende

4

Classifications

Marque de produit

EZ-Code

Dimensions

Longueur

5,5 pouces , 139,7 millimètres

Largeur

10.9 in , 276.86 mm

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici