n° de catalogue : SMY079-4-U
Description: BAGUE VINYLE JN:U (RL/1000)AWG23-20
CUP: 786209911346
Bague-repère de série SMY en vinyle - bague fermée en forme de Y, diamètre recommandé de fil 0,039 - 0,079 pouce, fils de calibres 23-20, jaune, légende U, emballage par dévidoir
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Marqueurs d'identification |
Spécifications
Matériau |
vynil |
Couleur |
Jaune |
Légende |
U |
Classifications
Marque de produit |
EZ-Code |
Dimensions
Calibre de fils |
23-20 AWG |
Longueur |
0.138 in , 3.5 mm |
Largeur |
0.148 in , 3.76 mm |