text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SMY079-4-H

Description:  BAGUE VINYLE JN:H (RL/1000)AWG23-20

CUP: 786209911209

Bague-repère de série SMY en vinyle - bague fermée en forme de Y, diamètre recommandé de fil 0,039 - 0,079 pouce, fils de calibres 23-20, jaune, légende H, emballage par dévidoir
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Marqueurs d'identification

Spécifications

Matériau

vynil

Couleur

Jaune

Légende

H

Classifications

Marque de produit

EZ-Code

Dimensions

Calibre de fils

23-20 AWG

Longueur

0.138 in , 3.5 mm

Largeur

0.148 in , 3.76 mm