text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SMY079-4-CO

Description:  Y TYPE MKER YEL::(RL/1000)AWG23-20

CUP: 786209911124

SMY Series Vinyl Sleeve Marker - Closed Y Shape, Recommended Wire Diameter .039 - .079 inches, Wire Range 23-20AWG, Color Yellow, Legend :, Packaging Reel
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Marqueurs d'identification

Spécifications

Matériau

vynil

Couleur

Jaune

Légende

:

Classifications

Marque de produit

EZ-Code

Dimensions

Calibre de fils

23-20 AWG

Longueur

0.138 in , 3.5 mm

Largeur

0.148 in , 3.76 mm