text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SMS630-9-CO

Description:  WIRE MARKER WH::(BAG/20)AWG5-3/0

CUP: 786209910721

SMS Series Vinyl Sleeve Marker - Closed Spring-Action, Recommended Wire Diameter .315 - .630 inches, Wire Range #5-3/0 AWG, Color White, Legend :, Packaging Bag
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Marqueurs d'identification

Spécifications

Matériau

vynil

Couleur

Blanc

Légende

:

Classifications

Marque de produit

EZ-Code

Dimensions

Calibre de fils

5-3/0 AWG

Longueur

0.26 in , 6.6 mm

Largeur

0.19 in , 4.88 mm