text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SMS394-9-U

Description:  BAGUE VINYLE BLN:U (SAC/250)AWG12-4

CUP: 786209910141

Bague-repère en vinyle - blanche, légende U, pour fils de calibres 12-4
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Marqueurs d'identification

Spécifications

Matériau

vynil

Couleur

Blanc

Légende

U

Classifications

Marque de produit

EZ-Code

Dimensions

Calibre de fils

12-4 AWG

Longueur

0.26 in , 6.6 mm

Largeur

0.192 in , 4.88 mm