n° de catalogue : SMS394-9-N
Description: BAGUE VINYLE BLN:N (SAC/250)AWG12-4
CUP: 786209910066
Bague-repère en vinyle - blanche, légende N, pour fils de calibres 12-4
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Marqueurs d'identification |
Spécifications
Matériau |
vynil |
Couleur |
Blanc |
Légende |
N |
Classifications
Marque de produit |
EZ-Code |
Dimensions
Calibre de fils |
12-4 AWG |
Longueur |
0.26 in , 6.6 mm |
Largeur |
0.192 in , 4.88 mm |