text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SMR196-9-DT

Description:  BAQUES REPERES BL: . RL 1000 16-10

CUP: 786210236186

SMR Series Vinyl Sleeve Marker - Closed Spring-Action, Recommended Wire Diameter 0.059 - 0.197 Inches, Wire Range 16-10 AWG, White, Legend :, Packaging Reel
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Marqueurs de fils à glisser

Spécifications

Matériau

vynil

Couleur du fond

Blanc

Légende

:

Couleur de légende

Black

Classifications

Marque de produit

EZ-Code

Dimensions

Calibre de fils

16-10 AWG

Diamètre

0.059 - 0.197 in , 1.5 - 5 mm

Largeur

0.165 in , 4.2 mm