Catalog No. : SMR196-9-CO
Description: BAGUE VINYLE BLN::(RL/1000)AWG16-10
CUP: 786209907363
Bague-repère de série SMR en vinyle - bague fermée à action de ressort, diamètre recommandé de fil 0,059 à 0,197 pouce, fils de calibres 16-10, blanche, légende :, emballage par dévidoir
View More
View Less
For more info visit:
tnb.ca.abb.com/en/
Descriptors
Category |
Wire identification marker |
Specifications
Material |
Vinyl |
Color |
White |
Legend |
: |
Classifications
Brand Name |
EZ-Code |
Dimensions
Wire Size |
16-10 AWG |
Length |
0.165 in , 4.19 mm |
Width |
0.146 in , 3.71 mm |