text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SMR196-4-EQ

Description:  BAGUE VINYLE JN:= (RL/1000)AWG16-10

CUP: 786209906991

Bague-repère de série SMR en vinyle - bague fermée à action de ressort, diamètre recommandé de fil 0,059 à 0,197 pouce, fils de calibres 16-10, jaune, légende =, emballage par dévidoir
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Marqueurs d'identification

Spécifications

Couleur

Jaune

Légende

=

Classifications

Marque de produit

EZ-Code

Dimensions

Calibre de fils

16-10 AWG

Longueur

0.138 in , 3.5 mm

Largeur

0,14 pouce , 3,56 millimètres