text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SMR196-4-DH

Description:  BAGUE VINYLE JN:-(RL/1000)AWG16-10

CUP: 786209906977

Bague-repère de série SMR en vinyle - bague fermée à action de ressort, diamètre recommandé de fil 0,059 à 0,197 pouce, fils de calibres 16-10, jaune, légende -, emballage par dévidoir
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Marqueurs de fils à glisser

Spécifications

Matériau

vynil

Couleur du fond

Yellow

Légende

-

Couleur de légende

Black

Classifications

Marque de produit

EZ-Code

Dimensions

Calibre de fils

16-10 AWG

Diamètre

0.059 - 0.197 in , 1.5 - 5 mm

Largeur

0.165 in , 4.2 mm

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici