n° de catalogue : SMR118-9-Y
Description: BAGUE VINYLE BLN:Y(RL/1000)AWG22-16
CUP: 786209906755
Bague-repère de série SMR en vinyle - bague fermée à action de ressort, diamètre recommandé de fil 0,051 à 0,118 pouce, fils de calibres 22-16, blanche, légende Y, emballage par dévidoir
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Marqueurs de fils à glisser |
Spécifications
Matériau |
vynil |
Couleur du fond |
Blanc |
Légende |
Y |
Couleur de légende |
Black |
Classifications
Marque de produit |
EZ-Code |
Dimensions
Calibre de fils |
22-16 AWG |