text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SMR118-9-GRD

Description:  BG VINYLE BLN:GRD(RL/1000)AWG22-16

CUP: 786209906564

Bague-repère de série SMR en vinyle - bague fermée à action de ressort, diamètre recommandé de fil 0,051 à 0,118 pouce, fils de calibres 22-16, blanche, légende GRD, emballage par dévidoir
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Marqueurs d'identification

Spécifications

Couleur

Blanc

Légende

GRD

Classifications

Marque de produit

EZ-Code

Dimensions

Calibre de fils

22-16 AWG

Longueur

0.138 in , 3.5 mm

Largeur

0,14 pouce , 3,56 millimètres