text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SMR118-4-SH

Description:  BAGUE VINYLE JN:/(RL/1000)AWG22-16

CUP: 786209930590

Bague-repère de série SMR en vinyle - bague fermée à action de ressort, diamètre recommandé de fil 0,051 à 0,118 pouce, fils de calibres 22-16, jaune, légende /, emballage par dévidoir
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Marqueurs de fils à glisser

Spécifications

Matériau

vynil

Couleur du fond

Yellow

Légende

/

Couleur de légende

Black

Classifications

Marque de produit

EZ-Code

Dimensions

Calibre de fils

22-16 AWG

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici