text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SMR118-4-EQ

Description:  WIRE MARKER YEL:=(RL/1000)AWG22-16

CUP: 786209906137

SMR Series Vinyl Sleeve Marker - Closed Spring-Action, Recommended Wire Diameter .051 - .118 inches, Wire Range 22-16AWG, Color Yellow, Legend =, Packaging Reel
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Marqueurs d'identification

Spécifications

Matériau

vynil

Couleur

Jaune

Légende

=

Classifications

Marque de produit

EZ-Code

Dimensions

Calibre de fils

22-16 AWG

Longueur

0.138 in , 3.5 mm

Largeur

0,14 pouce , 3,56 millimètres