n° de catalogue : SMO256-9-U
Description: BAGUE VINYLE BLN:U(CD/500) AWG10-6
CUP: 786209905918
Bague-repère en vinyle de type O - blanche, légende U, pour fils de gamme de calibres 10-6
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Marqueurs d'identification |
Spécifications
Matériau |
vynil |
Couleur |
Blanc |
Légende |
U |
Classifications
Marque de produit |
EZ-Code |
Dimensions
Calibre de fils |
10-6 AWG |
Longueur |
0.445 In , 11.3 mm |
Largeur |
0.157 in , 3.99 mm |