text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SMO256-9-GRD

Description:  O TYPE MKER WH:GRD(CD/500)AWG10-6

CUP: 786209905758

SMO Series Vinyl Sleeve Marker on a Compact Disc - Closed Spring-Action, Recommended Wire Diameter .147 - .256 inches, Holders: use with holders SMKH or SMOH, Wire Range 10-6AWG, Color White, Legend GRD, Packaging Compact Disc
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Marqueurs d'identification

Spécifications

Matériau

vynil

Couleur

Blanc

Légende

GRD

Classifications

Marque de produit

EZ-Code

Dimensions

Calibre de fils

10-6 AWG

Longueur

0.445 In , 11.3 mm

Largeur

0.157 in , 3.99 mm