n° de catalogue : SMO256-9-EQ
Description: O TYPE MKER WH:=(CD/500)AWG10-6
CUP: 786209905727
SMO Series Vinyl Sleeve Marker on a Compact Disc - Closed Spring-Action, Recommended Wire Diameter .147 - .256 inches, Holders: use with holders SMKH or SMOH, Wire Range 10-6AWG, Color White, Legend =, Packaging Compact Disc
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Marqueurs d'identification |
Spécifications
Matériau |
vynil |
Couleur |
Blanc |
Légende |
= |
Classifications
Marque de produit |
EZ-Code |
Dimensions
Calibre de fils |
10-6 AWG |
Longueur |
0.445 In , 11.3 mm |
Largeur |
0.157 in , 3.99 mm |