text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SMO256-4-4

Description:  BAGUE VINYLE JN:4 (CD/500) AWG10-6

CUP: 786209905598

Bague-repère de série SMO en vinyle (montée sur disque compact) - bague fermée à action de ressort, diamètre recommandé de fil 0,147 à 0,256 pouce, utilisée avec les supports SMKH ou SMOH, fils de calibres 10-6, jaune, légende 4, emballage par disque compact
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Marqueurs de fils à glisser

Spécifications

Matériau

vynil

Couleur du fond

Yellow

Légende

4

Couleur de légende

Black

Classifications

Marque de produit

EZ-Code

Dimensions

Calibre de fils

10-6 AWG

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici