text.skipToContent text.skipToNavigation

Catalog No. : SMDP394-9-F

Description:  BAGUE VINYLE + BLN:F AWG12-4

CUP: 786209927453

Bague-repère de série SMD PLUS en vinyle (montée sur disque compact) - bague fermée à action de ressort, recommandée pour câbles coaxiaux RG6 et RG59, fils de calibres 12-4, blanche, légende F, emballage par disque compact
View More View Less
For more info visit:  tnb.ca.abb.com/en/

Descriptors

Category

Slip on wire marker

Specifications

Material

Vinyl

Background Color

White

Legend

F

Legend Color

Black

Classifications

Brand Name

EZ-Code

Dimensions

Wire Size

12-4 AWG

ETIM EC001530 Cable coding system

Model

Other

Material

Plastic

Colour

White

Imprint

Letters

Transparent

N

Documents/Support Tools

Sales Drawing

Click here