text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SMD394-9-EQ

Description:  WIRE MARKER WH:=(CD/250)AWG12-4

CUP: 786209903136

Closed Combination Sleeve Markers on Compact Disc - Color White, Recommended Wire Diameter .157 - .394 Inches, AWG #12-#4, Legend =
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Marqueurs d'identification

Spécifications

Couleur

Blanc

Légende

=

Classifications

Marque de produit

EZ-Code

Dimensions

Calibre de fils

12-4 AWG

Longueur

0.26 in , 6.6 mm

Largeur

0.192 in , 4.88 mm