text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SMD394-4-Y

Description:  WIRE MARKER YEL:Y(CD/250)AWG12-4

CUP: 786209902955

Bague-repère de série SMD en vinyle (montée sur disque compact) - bague fermée à action de ressort, diamètre recommandé de fil 0,157 à 0,394 pouce, fils de calibres 13-4, jaune, légende Y, emballage par disque compact
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Marqueurs d'identification

Spécifications

Couleur

Jaune

Légende

Y

Classifications

Marque de produit

EZ-Code

Dimensions

Calibre de fils

13-4 AWG

Longueur

0.26 in , 6.6 mm

Largeur

0.192 in , 4.88 mm