n° de catalogue : SMD394-4-R
Description: WIRE MARKER YEL:R(CD/250)AWG12-4
CUP: 786209902887
Bague-repère de série SMD en vinyle (montée sur disque compact) - bague fermée à action de ressort, diamètre recommandé de fil 0,157 à 0,394 pouce, fils de calibres 13-4, jaune, légende R, emballage par disque compact
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Marqueurs d'identification |
Spécifications
Couleur |
Jaune |
Légende |
R |
Classifications
Marque de produit |
EZ-Code |
Dimensions
Calibre de fils |
13-4 AWG |
Longueur |
0.26 in , 6.6 mm |
Largeur |
0.192 in , 4.88 mm |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |