text.skipToContent text.skipToNavigation

Catalog No. : SMD394-4-N

Description:  WIRE MARKER YEL:N(CD/250)AWG12-4

CUP: 786209902832

Bague-repère de série SMD en vinyle (montée sur disque compact) - bague fermée à action de ressort, diamètre recommandé de fil 0,157 à 0,394 pouce, fils de calibres 13-4, jaune, légende N, emballage par disque compact
View More View Less
For more info visit:  tnb.ca.abb.com/en/

Descriptors

Category

Wire identification marker

Specifications

Color

Yellow

Legend

N

Classifications

Brand Name

EZ-Code

Dimensions

Wire Size

13-4 AWG

Length

0.26 in , 6.6 mm

Width

0.192 in , 4.88 mm