text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SMD196-9-L

Description:  BAGUE VINYLE BLN:L AWG16-10

CUP: 786209902412

Bague-repère de série SMD en vinyle (montée sur disque compact) - bague fermée à action de ressort, diamètre recommandé de fil 0,059 à 0,197 pouce, fils de calibres 16-10, blanche, légende L, emballage par disque compact
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Marqueurs d'identification

Spécifications

Couleur

Blanc

Légende

L

Classifications

Marque de produit

EZ-Code

Dimensions

Calibre de fils

16-10 AWG

Longueur

0.165 in , 4.19 mm

Largeur

0,146 pouce , 3,71 millimètres