text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SMD118-4-EQ

Description:  BAGUE VINYLE JN:= AWG22-16

CUP: 786209901132

Bague-repère sur disque compact - jaune, légende += pour fils de calibres 22-16
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Marqueurs d'identification

Spécifications

Couleur

Jaune

Légende

=

Classifications

Marque de produit

EZ-Code

Dimensions

Calibre de fils

22-16 AWG

Longueur

0.138 in , 3.5 mm

Largeur

0,14 pouce , 3,56 millimètres