text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SMD118-4-DT

Description:  WIRE MARKER YEL:-(CD/500)AWG 22-16

CUP: 786210187167

Bague-repère de série SMD en vinyle (montée sur disque compact) - bague fermée à action de ressort, diamètre recommandé de fil 0,051 à 0,118 pouce, fils de calibres 22-16, jaune, légende ., emballage par disque compact
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Marqueurs d'identification

Spécifications

Matériau

Soft PVC

Couleur

Jaune

Légende

.

Classifications

Marque de produit

EZ-Code

Dimensions

Calibre de fils

22-16 AWG

Longueur

0.138 in , 3.5 mm

Largeur

0,14 pouce , 3,56 millimètres