n° de catalogue : SMC244-9-N
Description: BAGUE MARQ BLN:N AWG8-6
CUP: 786209900692
Bague-repère à pince - blanche, diamètre recommandé de fil 0,197 à 0,244 pouce, AWG 8-6, légende N
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Marqueurs d'identification |
Spécifications
Couleur |
Blanc |
Légende |
N |
Classifications
Marque de produit |
EZ-Code |
Dimensions
Calibre de fils |
8-6 AWG |
Longueur |
0.272 in , 6.9 mm |
Largeur |
0.157 in , 3.99 mm |