text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SMC244-9-E

Description:  BAGUE MARQ BLN:E AWG8-6

CUP: 786209900586

Bague-repère à pince - blanche, diamètre recommandé de fil 0,197 à 0,244 pouce, AWG 8-6, légende E
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Marqueurs d'identification

Spécifications

Couleur

Blanc

Légende

E

Classifications

Marque de produit

EZ-Code

Dimensions

Calibre de fils

8-6 AWG

Longueur

0.272 in , 6.9 mm

Largeur

0.157 in , 3.99 mm