text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SMC244-4-CO

Description:  BAGUE MARQ JN:: AWG8-6

CUP: 786209900159

Bague-repère SMC en vinyle avec marqueur à pince ouverte, diamètre recommandé de fil de 0,197 à 0,244 pouce, pour fils de calibres 8-6, jaune, légende :, emballage par bandes
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Marqueurs d'identification

Spécifications

Couleur

Jaune

Légende

:

Classifications

Marque de produit

EZ-Code

Dimensions

Longueur

0.272 in , 6.91 mm

Largeur

0.157 in , 3.99 mm