text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SMC197-9-GRD

Description:  BAGUE MARQ BLN:GRD AWG12-10

CUP: 786209899828

Bague-repère à pince - blanche, diamètre recommandé de fil 0,157 à 0,197 pouce, AWG 12-10, légende GRD
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Marqueurs d'identification

Spécifications

Couleur

Blanc

Légende

GRD

Classifications

Marque de produit

EZ-Code

Dimensions

Calibre de fils

12-10 AWG

Longueur

0.224 in , 5.69 mm

Largeur

0,14 pouce , 3,56 millimètres