text.skipToContent text.skipToNavigation

Catalog No. : SMC197-9-G

Description:  BAGUE MARQ BLN:G AWG12-10

CUP: 786209899811

Bague-repère SMC en vinyle avec marqueur à pince ouverte, diamètre recommandé de fil de 0,157 à 0,197 pouce, pour fils de calibres 12-10, blanche, légende G, emballage par bandes
View More View Less
For more info visit:  tnb.ca.abb.com/en/

Descriptors

Category

Clip on wire marker

Specifications

Material

Vinyl

Background Color

White

Legend

G

Legend Color

Black

Classifications

Brand Name

EZ-Code

Dimensions

Wire Size

12-10 AWG

Diameter

0.157-0.2 in , 4-5 mm

Width

0.224 in , 5.7 mm

ETIM EC001530 Cable coding system

Model

Other

Toothing

None

Material

Plastic

Cable diameter

4-5 mm

Cable diameter

0.157-0.197 inch

Width

5.7 mm

Width

0.224 inch

Colour

White

Imprint

Letters

Mounting method

Snap

Transparent

N

Documents/Support Tools

Sales Drawing

Click here