text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SMC197-9-F

Description:  BAGUE MARQ BLN:F AWG12-10

CUP: 786209899804

Bague-repère SMC en vinyle avec marqueur à pince ouverte, diamètre recommandé de fil de 0,157 à 0,197 pouce, pour fils de calibres 12-10, blanche, légende F, emballage par bandes
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Pince pour marqueur de fils

Spécifications

Matériau

vynil

Couleur du fond

Blanc

Légende

F

Couleur de légende

Black

Classifications

Marque de produit

EZ-Code

Dimensions

Calibre de fils

12-10 AWG

Diamètre

0.157-0.2 in , 4-5 mm

Largeur

0.224 in , 5.7 mm

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici