n° de catalogue : SMC197-9-2
Description: BAGUE MARQ BLN:2 AWG12-10
CUP: 786209900043
Bague-repère SMC en vinyle avec marqueur à pince ouverte, diamètre recommandé de fil de 0,157 à 0,197 pouce, pour fils de calibres 12-10, blanche, légende 2, emballage par bandes
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Pince pour marqueur de fils |
Spécifications
Matériau |
vynil |
Couleur du fond |
Blanc |
Légende |
2 |
Couleur de légende |
Black |
Classifications
Marque de produit |
EZ-Code |
Dimensions
Calibre de fils |
12-10 AWG |
Diamètre |
0.157-0.2 in , 4-5 mm |
Largeur |
0.224 in , 5.7 mm |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |